パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-HR (DLC) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62840 の特徴
- 静止電流:60nA
- IQ 120nA の 100% デューティ・サイクル・モード
- 入力電圧範囲 VIN:1.8V~6.5V
- 出力電流:最大 750mA
- RF 対応 DCS-Control™
- 1µA の IOUT で 80% の効率 (3.6VIN から 1.8VOUT へ)
- VSET ピンで選択可能な 16 の出力電圧
- PFM/PWM 自動遷移モードまたは強制 PWM モード
- 選択可能な強制 PWM モードと STOP モード
- 出力放電機能
- 25nA のシャットダウン電流
- SON-8、WCSP-6、熱特性強化型 HVSSOP-8 パッケージ
TPS62840 に関する概要
TPS62840 は、静止電流が標準 60nA と極めて小さい、高効率の降圧型コンバータです。本デバイスは、バッテリ持続時間をさらに延長するため、100% モードで IQ をわずか 120nA に低減するための専用回路を備えています。
本デバイスは、無線に効率よく電力を供給するため DCS-Control を使用しており、1.8MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、1µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。
VSET ピンに抵抗を接続することで定義済みの 16 種類の出力電圧を選択できるため、最小限の外付け部品数で各種用途に柔軟に対応できます。
試験および測定システムでノイズ・フリー測定を行うために、本デバイスの STOP ピンはすべてのスイッチング・ノイズを直ちに除去します。
TPS62840 は最大 750mA の出力電流を供給します。1.8V~6.5V の入力電圧に対応する本デバイスは、2S~4S アルカリ、1S~2S Li-MnO2 または 1S リチウムイオン / Li-SoCl2 など複数の電源をサポートしています。