パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS63000 の特徴
- 最大効率96%
- 3.3V時出力電流1200mA (降圧モード、VIN = 3.6V ~ 5.5V)
- 3.3V時最大出力電流800mA (昇圧モード、VIN > 2.4V)
- 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
- デバイス静止時電流:50µA 未満
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 固定/可変出力電圧:1.2V ~ 5.5V
- パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率 改善
- 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
- シャットダウン時電源と負荷を切断
- 過熱保護
- 小型10ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)
- APPLICATIONS
- 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素 バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを 電源とする製品
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ
- PDA
- 携帯電話
- 家庭用医療機器
- 白色LED
PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
TPS63000 に関する概要
TPS6300xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流作用を使用しています。 負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわたって高 効率を維持するためパワー・セーブ・モードになります。パワー・ セーブ・モードはディスエーブルにすることができ、その場合 コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。スイッ チの最大平均電流は1800mA(Typ)に制限されています。出力 電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしくは チップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブル にすることができます。シャットダウン時負荷はバッテリー から切り離されます。このデバイスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPADパッケージ(DRC)で供給されています。