パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 15 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS63810 の特徴
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 出力電圧範囲: 1.8V~5.2V
- 動作中およびシャットダウン中に I2C で設定可能
- VSEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
- 出力電流
- VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V で最大 2.5A
- VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V で最大 2.5A
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 低い動作時静止電流:13µA
- 自動パワーセーブ・モードと強制 PWM モード (I2C で設定可能)
- ピーク電流モード昇降圧アーキテクチャ
- 降圧、昇降圧、昇圧動作間の遷移を定義済み
- 順方向および逆方向電流動作
- あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- ソフトスタート内蔵
- 過熱保護および過電圧保護
- シャットダウン時に負荷を完全に切断
- 順方向および逆方向の電流制限
- 2 つのデバイス・オプション
- TPS63810:出力電圧を事前設定済み (3.3V、3.45V)
- TPS63811:起動前に出力電圧を設定
- 20mm2 未満のソリューション・サイズ、わずか 4 つの外付け部品
TPS63810 に関する概要
TPS63810 および TPS63811 は、I2C を介して完全にプログラム可能な高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。
モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード間の不要なトグルは行いません。
I2C を介して 2 つのレジスタで出力電圧を設定し、アクティブにする出力電圧レジスタを VSEL ピンで選択します。これにより、動的な電圧スケーリングをサポートできます。動作中に出力電圧レジスタを変更する (VSEL ピンを切り替える) と、定義されたプログラム可能なランプ・レートで遷移します。