パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSL) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65217 の特徴
- 充電器および電源パス
- 電源パスで2Aの出力電流
- リニア充電器: 最大充電電流700mA
- 20V許容のUSBおよびAC入力
- サーマル・レギュレーション、安全タイマ
- 温度検出入力
- 降圧コンバータ(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
- スイッチングFETを内蔵した3つの降圧コンバータ
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
- 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- コンバータごとの静止電流: 15µA (標準値)
- ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
- LDOレギュレータ(LDO1、LDO2)
- 2つの調整可能LDO
- LDO2はDCDC3をトラッキングするよう構成可能
- 静止電流: 15µA (標準値)
- 負荷スイッチ(LDO3、LDO4)
- 2つの独立負荷スイッチ、LDOとして構成可能
- WLEDドライバ
- 調光制御用にPWMを内部生成
- 38Vの開路LED保護
- 最大10個のLEDを持つストリング2つをサポート、各25mA
- 内部的なローサイド電流シンク
- 保護
- 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
- 常時オンのプッシュボタン・モニタ
- ハードウェアのリセット・ピン
- パスワード保護付きI2Cレジスタ
- インターフェイス
- I2Cインターフェイス(アドレス0x24)
- パスワード保護付きI2Cレジスタ
TPS65217 に関する概要
TPS65217xはシングル・チップの電力管理IC (PMIC)であり、携帯および5Vライン電源のアプリケーションでAM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS65217xデバイスは、0.4mmピッチの48ピン・リードレス・パッケージ(6mm×6mm VQFN)で供給されます。