48-pin (RSL) package image

TPS65217DRSLT アクティブ

3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65217DRSLR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSL) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS65217 の特徴

  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで2Aの出力電流
    • リニア充電器: 最大充電電流700mA
    • 20V許容のUSBおよびAC入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチングFETを内蔵した3つの降圧コンバータ
    • 2.25MHzの固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流: 15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDOレギュレータ(LDO1、LDO2)
    • 2つの調整可能LDO
    • LDO2はDCDC3をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ(LDO3、LDO4)
    • 2つの独立負荷スイッチ、LDOとして構成可能
  • WLEDドライバ
    • 調光制御用にPWMを内部生成
    • 38Vの開路LED保護
    • 最大10個のLEDを持つストリング2つをサポート、各25mA
    • 内部的なローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付きI2Cレジスタ
  • インターフェイス
    • I2Cインターフェイス(アドレス0x24)
    • パスワード保護付きI2Cレジスタ

TPS65217 に関する概要

TPS65217xはシングル・チップの電力管理IC (PMIC)であり、携帯および5Vライン電源のアプリケーションでAM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS65217xデバイスは、0.4mmピッチの48ピン・リードレス・パッケージ(6mm×6mm VQFN)で供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65217DRSLR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら