パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS65263-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 動作入力電圧範囲 4.0~18V、最大連続出力電流 3A、2A、2A
- Buck2 の出力電圧は I 2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
- Buck2 の VID 電圧遷移スルー・レートを I 2C により制御
- I 2C によりパワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告を読み出し
- I 2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
- 帰還基準電圧:0.6V±1%
- 可変クロック周波数:200kHz~2.3MHz
- 外部クロック同期
- 各降圧コンバータに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 過熱保護
TPS65263-Q1 に関する概要
TPS65263-Q1 には、トリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれており、4.0~18V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。buck1 と buck2、buck3 は位相差 180°で動作するため (buck2 と buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
それぞれの buck の初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。buck2 の出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I 2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルー・レートは、I 2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。
TPS65263-Q1 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流 (FCC) モードの設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I 2C で制御できます。
TPS65263-Q1 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。