パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65266-1 の特徴
- 動作入力電圧範囲: 2.7~6V
- フィードバック基準電圧: 0.6V±1%
- 最大連続出力電流: 3A/2A/2A
- 専用のイネーブルおよびソフトスタート
- イネーブル・ピンの放電によるスタートアップ・タイミングの正確な制御
- 軽負荷時のパルス・スキップ・モード(PSM)
- サイクル単位の電流制限とヒカップ・モード過電流保護
- 可変クロック周波数: 250kHz~2.4MHz
- 外部クロック同期
- パワーグッド・インジケータ
- 過熱保護
アプリケーション
- プリンタおよびスキャナ
- デジタルTV
- セットトップ・ボックス
- ホーム・ゲートウェイおよびアクセス・ポイント・ネットワーク
- 監視機器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65266-1 に関する概要
TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。
このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。
TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。
継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。