パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RSN) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS65680 の特徴
- プログラミング可能な出力パターン
- 1つのハードウェアでさまざまなディスプレイをサポート可能
- 非標準/小容量アプリケーションに最適
- 開発中のパターン変更が容易
- レベル・シフタとTCONの間のシンプルな2線式インターフェイス
- TCON I/Oリソースの削減/TCONパッケージの小型化が可能
- PCBレイアウトを簡素化
- 1つの2線式インターフェイスを、並列動作する複数のレベル・シフタ・デバイスで共有可能
- 12の高電圧クロック出力
- 6つの高電圧制御出力
- 高度な機能
- ゲート電圧シェーピング
- 電荷共有
- 低周波のODD/EVEN出力生成
- シャットダウン中のパネル放電
- 出力過電流保護
- 過熱保護
- 広い電源電圧範囲
- VIN: 2.7V~5.5V
- VGH: 9V~40V
- VGL: -4V~-18V
- 4mm×4mm、32ピンのQFNパッケージ
TPS65680 に関する概要
TPS65680デバイスは、LCDパネル向けの完全にプログラミング可能な高電圧レベル・シフタ・ソリューションです。電荷共有またはゲート電圧シェーピング構成で、最大12の高電圧クロック出力をサポートし、6つの高電圧制御出力により、スタート、クリア/リセット、低周波ODD/EVEN信号の生成、およびパネル放電に対応します。ユーザー・プログラミング可能なパターン・シーケンスに基づいて、レベル・シフタそのものにより出力タイミングが生成されるため、タイミング・コントローラに必要とされる接続は、ライン・クロックと新規フレームのスタートを示すスタート・パルスの2つだけです。1台のデバイスでは生成できないほど多くの出力チャネルを要するアプリケーションでは、この2つの信号を複数のTPS65680デバイスで共有することができます。
ユーザー定義パターンおよび設定は、内蔵する不揮発性メモリに保存して、電源投入後のデフォルト設定にすることができます。またはI2Cインターフェイスを使用して、電源を入れた後、このデータをデバイスに書き込むこともできます。プログラミング可能なTPS65680デバイスでは、TCONの再プログラミングや変更を行わずに、出力パターンを変更できます。このように1つのPCBでさまざまなパネルをサポートできるため、システム設計の簡素化と設計サイクルの短縮を実現し、スケールメリットを享受することができます。