パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RTQ) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65981 の特徴
- USB-IF による PD2.0 認証済みデバイス
- 新規設計に対する PD2.0 の認証は、2020 年 6 月現在終了しています。
- 認証を必要とする新規設計は、すべて PD3.0 準拠デバイスを使用する必要があります。
- PD2.0 vs PD3.0 (英語) 記事
- 全体的に設定可能な USB PD コントローラ
- GPIO を使って外部 DC/DC 電源を制御
- ポート・データ・マルチプレクサ
- USB 2.0 HS データ、低速エンドポイント
- 代替モード用の Sideband-Use データ
- 各種アプリケーションに合わせて TPS65981 を簡単に構成するための GUI ツール
- DisplayPort 代替モードをサポート
- 産業用温度範囲をサポート
- より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.jco.jp/usb-c と E2E ガイドをご覧ください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
- 5V、3A、55mΩ のソーシング・スイッチ
- 5V ~ 20V、3A、95mΩ 双方向ロード・スイッチを内蔵
- 外部の5V~20V、5A 双方向スイッチ用のゲート制御および電流センス (バック・ツー・バック NFET)
- UL2367 認証番号:E169910-20150728
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー・レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー・パス
- 5V/3A ソース・パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
-
USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
- 8 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- USB PD 2.0 認証
- USB Type-C 仕様認証
- ケーブル接続および方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリ専用ポート
- 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
TPS65981 に関する概要
TPS65981 は、ノート PC 向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65981 は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。TPS65981 には、高速マルチプレクサが搭載されており、その働きは CC ピンで判定される USB Type-C ケーブルの方向に依存します。このマルチプレクサは、代替モードの Sideband Use データを透過させます。TPS65981 は、0.5mm ピッチで 2 層 PCB に適合した信頼性の高い製造のために QFN パッケージを採用しており、また、拡張 (産業用) 温度範囲に対応しています。TPS65981 は、USB PD 2.0 認証済みですが、今ではこの認証を USB IF で受けることができません。
ポート・パワー・スイッチは、レガシーおよび Type-C USB 電源について、5V で最大 3A をダウンストリームに供給します。追加の双方向スイッチ・パスにより、最大 20V で 3A までの USB PD 電源を、ソース (ホスト)、シンク (デバイス)、またはソース-シンクとして供給できます。
TPS65981 は、データ用のアップストリーム側ポート (UFP)、ダウンストリーム側ポート (DFP)、またはデュアル・ロール・ポートとしても動作します。ポート・データ・マルチプレクサは、USB 2.0 HS のポートで、上側または下側の D+/D- 信号ペアとの間でデータを送受信し、USB 2.0 低速エンドポイントを備えています。さらに、補助または代替モード (DisplayPort や Thunderbolt など) の通信には、Sideband-Use (SBU) 信号ペアが使用されます。
パワー・マネージメント回路は、システム内の 3.3V を使用するほか、デッド・バッテリまたはバッテリが存在しない状況では VBUS を使用して、スタートアップおよび電力ネゴシエーションを行います。