パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS709-Q1 の特徴
- 車載用途に認定済み
- 次の結果でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 入力電圧範囲: 2.7V~30V
- 非常に低いIQ: 1µA
- 逆電流保護
- 低いISHUTDOWN: 150nA
- 200mAのピーク出力をサポート
- 温度範囲全体で2%の精度
- 固定出力電圧で利用可能: 1.2V~6.5V
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- パッケージ: SOT-23-5、WSON-6
TPS709-Q1 に関する概要
TPS709-Q1シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって2%の精度が得られます。静止電流がわずか1µAであるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある、常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。
これらのレギュレータは、ENピンをLowにすることでシャットダウン・モードに設定できます。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値)に低下します。
TPS709-Q1シリーズは、WSON-6およびSOT-23-5パッケージで供給されます。