パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS714 の特徴
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.8V~5V
- 可変:1.205V~8.8V
- 出力電流:最大 80mA
- 超低 I Q:80mA の負荷電流で 3.2µA
- ドロップアウト電圧:415mV (50mA 負荷の場合)
- 過電流保護
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- 2mm × 1.25mm SC-70 (DCK)
- 2mm × 2mm WSON (DRV)
- MSP430 固有の出力電圧については、TPS715 を参照してください
TPS714 に関する概要
TPS714 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現する、低静止電流のデバイスです。このため、TPS714 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。
TPS714 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。より高い柔軟性またはより高い出力電圧を実現するために、調整可能バージョンでは、外付け帰還抵抗を使用して出力電圧を 1.205V~8.8V に設定します。TPS714 の LDO は、80mA の負荷電流で 650mV (標準値) の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~80mA) にわたって安定しています。また、TPS714 (新チップのみ) には、内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。
TPS714 は、高消費電力アプリケーション向けの 2mm × 2mm パッケージで供給され、SC70-5 パッケージはハンドヘルドおよび超ポータブル アプリケーション向けに設計されています。