5-pin (DCK) package image

TPS71533QDCKRM3Q1 アクティブ

車載対応、50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS71533QDCKRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS715-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:T A = -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B は従来チップ用、C5 は新チップ用
  • 入力電圧範囲:2.5V~24V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
    • 可変:1.2V~15V
  • 出力電流:最大 50mA
  • 超低 I Q:50mA の負荷電流で 3.2µA
  • 0.47µF 以下の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SC70 (DCK)

TPS715-Q1 に関する概要

TPS715-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止電流のデバイスで、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現します。このため、TPS715-Q1 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TPS715-Q1 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。柔軟な、または高い出力電圧が必要な場合は、可変バージョンで帰還抵抗を使用して、出力電圧を 1.2V~15V に設定します。TPS715-Q1 LDO は、50mA の負荷電流で標準値 415mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~50mA) にわたって安定しています。また、TPS715-Q1 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TPS715-Q1 は、固定および可変出力用の 2.00mm × 1.25mm、5 ピン SC-70 (DCK) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS71533QDCKRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら