パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS723 の特徴
- 超低出力ノイズ:60µVRMS(標準値)
- 高PSRR: 65dB(1kHzでの標準値)
- 低ドロップアウト電圧:280mV
(200mA/2.5V時の標準値) - 2.5V固定出力電圧製品と可変出力電圧製品
(1.2V 〜 –10V) - 2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
- シャットダウン時の自己消費電流2µA以下
- 2%の出力電圧精度(全ライン、全負荷、全温度範囲)
- 過熱保護と過電流保護
- 5ピン SOT23-5(DBV)パッケージ
- 動作ジャンクション温度範囲:40°C 〜 +125°C
TPS723 に関する概要
T PS723x xファミリーの低ドロップアウト(LDO)負電圧レギュレータは低ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。 本製品は–10Vから2 .7 Vの入力電圧範囲で動作し、10から1.2Vの出力電圧を設定できます。本製品は小型で低コストな セラミックコンデンサで安定に動作し、イネーブル(E N)機能とノイズ低減(N R)機能を持っています。過熱、短絡、過電流 に対する検出回路とシャットダウン制御回路を内蔵しています。高いPSRR能力(1kHz時に65dB)と低ノイズ特性(60µVRMS)により、TPS723xxは低ノイズ・アプリケーションに最適です。
TPS723xxは最新の基準電圧源の使用により、全負荷、全ライン、全温度範囲において2%の精度を実現しています。小型 SOT23-5パッケージで供給されるTPS723xxファミリーは40°C〜+125°の全温度範囲で規定されています。