TPS72325DBVT 生産中止品

イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS72325DBVTG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS72325DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS723 の特徴

  • 超低出力ノイズ:60µVRMS(標準値)
  • 高PSRR: 65dB(1kHzでの標準値)
  • 低ドロップアウト電圧:280mV
    (200mA/2.5V時の標準値)
  • –2.5V固定出力電圧製品と可変出力電圧製品
    (–1.2V 〜 –10V)
  • 2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の自己消費電流2µA以下
  • 2%の出力電圧精度(全ライン、全負荷、全温度範囲)
  • 過熱保護と過電流保護
  • 5ピン SOT23-5(DBV)パッケージ
  • 動作ジャンクション温度範囲:–40°C 〜 +125°C

TPS723 に関する概要

T PS723x xファミリーの低ドロップアウト(LDO)負電圧レギュレータは低ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。 本製品は–10Vから–2 .7 Vの入力電圧範囲で動作し、–10から–1.2Vの出力電圧を設定できます。本製品は小型で低コストな セラミックコンデンサで安定に動作し、イネーブル(E N)機能とノイズ低減(N R)機能を持っています。過熱、短絡、過電流 に対する検出回路とシャットダウン制御回路を内蔵しています。高いPSRR能力(1kHz時に65dB)と低ノイズ特性(60µVRMS)により、TPS723xxは低ノイズ・アプリケーションに最適です。

TPS723xxは最新の基準電圧源の使用により、全負荷、全ライン、全温度範囲において2%の精度を実現しています。小型 SOT23-5パッケージで供給されるTPS723xxファミリーは–40°C〜+125°の全温度範囲で規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS72325DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら