パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS732 の特徴
- キャパシタ無し、または任意の値や種類のキャパ シタで安定動作
- 動作入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 超低ドロップアウト電圧:250mAで40mV(typ)
- 光出力キャパシタの有無に関わらず優れた負荷過 渡応答
- 新しいNMOSトポロジで逆方向リーク電流を低減
- 低ノイズ:30µVRMS(typ)(10kHz~100kHz)
- 初期精度:0.5%
- ライン、負荷、温度に対する全体精度:1%
- シャットダウン・モード時、最大IQは1µA未満
- 過熱保護および最小値/最大値の保証された電流制 限保護
- 出力電圧の異なる複数製品を提供
- 固定出力:1.20V~5.0V
- 可変出力:1.20V~5.5V
- カスタム出力も指定可能
- APPLICATIONS
- 携帯用/バッテリ駆動機器
- スイッチング電源後段のレギュレーション
- VCOなどのノイズに敏感な回路
- DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ用ポイン ト・オブ・ロード(POL)レギュレーション
すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
TPS732 に関する概要
ロードロップアウト(LDO)の電圧レギュレータTPS732xxファ ミリーは、電圧フォロワ構成にNMOSパス素子という新しいト ポロジを採用しています。このトポロジは、低ESRの出力キャ パシタで安定動作し、また、キャパシタ無しでの動作も可能で す。さらに、優れた逆方向阻止特性(低逆方向電流)を持ち、グ ランド・ピン電流は出力電流の値に関係なくほぼ一定です。
TPS732xxは、高度なBiCMOSプロセスにより、非常に低いド ロップアウト電圧と低グランド・ピン電流で動作しながら、高い 精度を提供します。非イネーブル時の消費電流は1µA未満であり、 携帯用アプリケーションに最適です。また、出力ノイズが極め て低いため(0.1µFのCNRで30µVRMS)、VCOへの電源供給にも理 想的です。TPS732xxは、過熱保護およびフォールドバック電流 制限によって保護されています。