TPS73219DBVT image

TPS73219DBVT 最終購入段階

逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS73219DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS732 の特徴

  • キャパシタ無し、または任意の値や種類のキャパ シタで安定動作
  • 動作入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 超低ドロップアウト電圧:250mAで40mV(typ)
  • 光出力キャパシタの有無に関わらず優れた負荷過 渡応答
  • 新しいNMOSトポロジで逆方向リーク電流を低減
  • 低ノイズ:30µVRMS(typ)(10kHz~100kHz)
  • 初期精度:0.5%
  • ライン、負荷、温度に対する全体精度:1%
  • シャットダウン・モード時、最大IQは1µA未満
  • 過熱保護および最小値/最大値の保証された電流制 限保護
  • 出力電圧の異なる複数製品を提供
    • 固定出力:1.20V~5.0V
    • 可変出力:1.20V~5.5V
    • カスタム出力も指定可能
  • APPLICATIONS
    • 携帯用/バッテリ駆動機器
    • スイッチング電源後段のレギュレーション
    • VCOなどのノイズに敏感な回路
    • DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ用ポイン ト・オブ・ロード(POL)レギュレーション

すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

TPS732 に関する概要

ロードロップアウト(LDO)の電圧レギュレータTPS732xxファ ミリーは、電圧フォロワ構成にNMOSパス素子という新しいト ポロジを採用しています。このトポロジは、低ESRの出力キャ パシタで安定動作し、また、キャパシタ無しでの動作も可能で す。さらに、優れた逆方向阻止特性(低逆方向電流)を持ち、グ ランド・ピン電流は出力電流の値に関係なくほぼ一定です。

TPS732xxは、高度なBiCMOSプロセスにより、非常に低いド ロップアウト電圧と低グランド・ピン電流で動作しながら、高い 精度を提供します。非イネーブル時の消費電流は1µA未満であり、 携帯用アプリケーションに最適です。また、出力ノイズが極め て低いため(0.1µFのCNRで30µVRMS)、VCOへの電源供給にも理 想的です。TPS732xxは、過熱保護およびフォールドバック電流 制限によって保護されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS73219DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら