パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS735 の特徴
- 入力電圧: 2.7V~6.5V
- ENを備えた500mA低ドロップアウト・レギュレータ
- 低いIQ: 45µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 1.2V~4.3Vの固定出力
- 1.25V~6Vの可変出力
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 低ノイズ: 13.2µVRMS
- 短いスタートアップ時間: 45µs
- セラミック、2.2µF、低ESRの出力コンデンサで安定
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度2% (負荷、ライン、および温度、VOUT > 2.2V)
- 非常に低いドロップアウト: 500mAにおいて280mV
- 2mm×2mmのWSON-6および
3mm×3mmのSON-8パッケージ
TPS735 に関する概要
TPS735低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか45µA (標準値)です。
TPS735デバイスはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進のBiCMOS製造プロセスを使用しているため、500mA出力で標準280mVのドロップアウト電圧を実現しています。TPS735デバイスは、高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2% (VOUT > 2.2V)の総合精度を達成できます。このデバイスはTJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、薄型の3mm×3mm SON-8パッケージおよび2mm×2mm WSON-6パッケージで供給されます。