パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS74301 の特徴
- Trackピンにより設計自由度の大きな、電源投入 シーケンス制御が可能
- 全入力電圧範囲、全負荷、全温度範囲に対して出 力電圧精度:1%
- バイアス電源の供給により0.9Vまでの低入力電圧 で動作
- 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 3.6V
- 固定電圧製品出力電圧範囲:0.9V ~ 3.6V
- 低ドロップアウト電圧:標準で55mV(1.5A時)
- 無しあるいは任意の出力キャパシタで安定に動作
- 優れた過渡応答特性
- 5mm × 5mm × 1mmのQFNとDDPAK-7 パッケージ
- オープン・ドレインによるパワーグッド出力 (5 × 5 QFN製品)
- 正論理によるイネーブル
- APPLICATIONS
- FPGAアプリケーション
- DSPのコアおよびI/O電圧
- ポスト・レギュレーションの必要なアプリケーション
- 特定のスタートアップ時間またはシーケンス起動 要件を持つアプリケーション
TPS74301 に関する概要
TPS743xx低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、 幅広い範囲のアプリケーションに対して、使いやすく非常に安 定したパワー・マネージメント・ソリューションを提供します。 TRACKピンにより出力電圧を外部電源に追従させることができ ます。この機能は多くのプロセッサの持つ、COREとI/Oピン間 に構造的に発生する電気的ストレスを最小化させるのに有効と なります。イネーブル入力とパワーグッド出力により、外部レ ギュレータとのシーケンス制御も容易に行えます。この高い柔 軟性により、ユーザはFPGAやDSP、および特殊なスタートアッ プ要件を持つ他のアプリケーションに対して、シーケンス要 求を満足する電源回路を構成することができます。
高精度な基準電源と誤差増幅器により、全負荷、全入力電圧範囲、全温度範囲、および製造工程に対して1%の電圧精度を実 現しています。本製品は、低価格なセラミック・コンデンサを出 力の使用することで安定に動作し、–40°C~+125°Cの温度範囲 で仕様が完全に規定されています。TPS743xxは小型(5mm × 5mm)QFNパッケージで供給され、ソリューション・サイズを 非常にコンパクトに設計することができます。また、大きな許 容損失が要求されるアプリケーションではDDPAK - 7パッケー ジも選択できます。