パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS745-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイスの接合部温度:–40℃~150℃
- パッケージ
- 2mm × 2mm のウェッタブル・フランク WSON
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 可変オプション:0.55V~5.5V
- 高 PSRR:100kHz 時に 45dB
- 出力精度:±0.85% (25℃)、±1.5% (最大値)
- パワー・グッド出力オプション
- オープンドレインおよびプッシュプル
- 非常に低いドロップアウト
- 3.3VOUT、500mA 時に 160mV (最大値)
- 1µF 以上のコンデンサで安定
- 低 IQ:25µA (標準値)、1.5µA (シャットダウン)
- アクティブ出力放電
- 機能安全対応
- 低い熱抵抗
- DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
- DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W
TPS745-Q1 に関する概要
TPS745-Q1 は、パワー・グッド機能を備えた 500mA 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージおよび小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル・フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。加えて、静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。
TPS745-Q1 は、1.5V~6.0V の入力電圧範囲と、外部から変更可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、レギュレーションの後処理に柔軟に使用できます。このデバイスは、一般的な電圧レールに給電するための固定出力電圧も備えています。
TPS745-Q1 は、フィードバック・ピンの電圧を監視して出力電圧の状態を表示するパワー・グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS745-Q1 は小容量のセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS745-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。