パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS746-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイスの動作時の接合部温度範囲
- –40℃~+150℃
- パッケージ
- 2mm × 2mm のウェッタブル・フランク WSON
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 可変オプション:0.55V~5.5V
- 高 PSRR:100kHz 時に 38dB
- 出力精度:標準値 ±0.85%、最大値 ±1.5%
- パワー・グッド出力オプション
- オープンドレインまたはプッシュプル
- 非常に低いドロップアウト
- 1A で 265mV (最大値) (3.3VOUT)
- 1µF 以上のコンデンサで安定
- 低 IQ:25µA (標準値)
- アクティブ出力放電
- 機能安全対応
- 低い熱抵抗
- DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
- DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W
TPS746-Q1 に関する概要
TPS746-Q1 は、パワー・グッド機能を持つ 1A の超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージおよび小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル・フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。TPS746-Q1 は静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。
TPS746-Q1 は 1.5V~6.0V の範囲の入力電圧と、外部から調整可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、レギュレーションの後処理に柔軟に使用できます。このデバイスは、共通電圧レールに給電するための固定出力電圧も備えています。
TPS746-Q1 は、フィードバック・ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワー・グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS746-Q1 は小容量のセラミック出力コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS746-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。