パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS74901 の特徴
- V OUT 範囲:0.8V~3.6V
- 非常に低い V IN 範囲:0.8V~5.5V
- V BIAS 範囲:2.7V~5.5V
- 低いドロップアウト:3A で 120mV (標準値)
- パワー・グッド (PG) 出力の活用で、電源電圧の監視や、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
- ライン、負荷、温度の範囲全体にわたる精度:2%
- 可変スタートアップ突入電流
- V BIAS により、過渡応答性に優れた低 V IN 動作を実現
- 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定的に動作
- パッケージ:
- 小型の 3mm × 3mm × 1mm VSON
- 5mm × 5mm × 1mm VQFN および DDPAK-7
- アクティブ High イネーブル
TPS74901 に関する概要
TPS74901 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ中の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。この優れた柔軟性により、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP)、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、-40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS74901 は、小型 (3mm × 3mm) の VSON パッケージおよび小型 (5mm × 5mm) の VQFN パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル・ソリューション・サイズを実現できます。 このデバイスは、DDPAK-7 パッケージでも供給されます。