6-pin (DCQ) package image

TPS79533DCQ アクティブ

イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS79533DCQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCQ) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 78 | TUBE

TPS795 の特徴

  • イネーブル付き 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 固定および可変 (1.2V~5.5V) のバージョンを利用可能
  • 高 PSRR (50dB、10kHz)
  • 超低ノイズ (33µVRMS、TPS79530)
  • 高速起動時間 (50µs)
  • 1µF のセラミック・コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 低ドロップアウト電圧 (全負荷時 110mV、TPS79530)
  • 6 ピンの SOT-223 および 3mm × 3mm VSON パッケージ

TPS795 に関する概要

低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア電圧レギュレータの TPS795 ファミリは、高い電源除去率 (PSRR)、超低ノイズ、高速起動、優れたラインおよび負荷の過渡応答特性を持ち、小型の 6 ピン SOT-223 および 3mm × 3mm の VSON パッケージで供給されます。本ファミリの全製品は、小さな 1µF のセラミック出力コンデンサでも安定して動作します。本ファミリは、極めて低いドロップアウト電圧 (例:110mV、500mA) を実現するため、高度な独自の BiCMOS 製造プロセスを使用しています。各製品は、静止電流がきわめて低い (265µA、標準値) にもかかわらず、高速な起動時間 (約 50µs、0.001µF のバイパス・コンデンサを使用した場合) を達成します。さらに、スタンバイ・モードでは消費電流は 1µA 未満まで減少します。TPS79530 デバイスは、約 33µVRMS の出力電圧ノイズを示します (出力電圧 3V、バイパス・コンデンサ 0.1µF の場合)。高速応答に加えて高 PSRR および低ノイズといった特性は、携帯型高周波電子機器などのノイズに敏感なアナログ部品を使ったアプリケーションに最適です。

 

 

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS79533DCQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら