パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCQ) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS796 の特徴
- イネーブル付き1A 低ドロップアウト・レギュレータ
- 固定出力電圧製品と可変出力電圧製品(1.2V ~ 5.5V)
- 高い電源リップル除去比(PSRR 53dB at 10kHz)
- 超低ノイズ(40µVRMS, TPS79630)
- 高速起動時間(50µs)
- 1µF以上のセラミック・コンデンサで安定
- 優れた負荷/電源電圧の変動に対する過渡応答特性
- 低ドロップアウト電圧(全負荷時250mV、TPS79630)
- 3 × 3 SON PowerPAD™、 SOT223-6およびDDPAK-5 パッケージ
- APPLICATIONS
- RF:VCO、受信機、ADC
- オーディオ機器
- Bluetooth™、無線LAN
- 携帯電話、コードレス電話機
- 携帯型電子手帳、PDA
TPS796 に関する概要
低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレー タTPS796xxファミリーは高い電源リップル除去比(PSRR)、超 低雑音、高速起動、優れた入力電圧および負荷の過渡応答特 性をもち、3 × 3 SON、SOT223-6とDDPAK-5パッケージで供給 されます。本ファミリーの全製品は出力への小型の1µFのセラ ミック・コンデンサで安定に動作します。本ファミリーは、低 ドロップアウト電圧(例えば、1A時250mV)特性の為に最新の BiCMOSプロセスを使用しています。各製品は低自己消費電流 (標準で265µA)でも高速起動(0.001µFのバイパス・コンデンサを 使用した時で約50µs)を可能としています。さらに、製品がス タンバイ状態に置かれるとき、自己消費電流は1µA以下まで減 少します。TPS79630は出力電圧3.0V時に0.1µFのバイパス・コン デンサの使用で、約40µVRMSの出力電圧雑音となります。高速 応答特性だけでなく高いPSRRと低雑音特性は、雑音に敏感な 携帯型の高周波電子機器でのアナログ回路のアプリケーション に最適です。