パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS799-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード -40℃~125℃、T A
- イネーブル (EN) を備えた 200mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 低 I Q:40µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1.2V~4.5V
- 可変出力:1.2V~6.5V
- 高 PSRR:1kHz で 66dB、10kHz で 51dB
- 超低ノイズ:29.5µV RMS
- 高速起動:45µs
- 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト:100mV
- 薄型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON-6 パッケージ
TPS799-Q1 に関する概要
TPS799-Q1 低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。TPS799-Q1 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。TPS799-Q1 は、高性能な電圧リファレンスと帰還ループを使用して、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。このデバイスは、T J = -40℃~+125℃で完全に仕様が規定されており、薄型の SOT-23 および 2mm × 2mm の WSON パッケージで供給され、ワイヤレス・ハンドセットおよび WLAN カード用に設計されています。