5-pin (DBV) package image

TPS7A0515PDBVT アクティブ

200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A0515PDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS7A05 の特徴

  • 非常に低いIQ: 1µA (標準値)、3µA (最大値)
    • IGND: 200mAで6µA (標準値)
  • 優れた過度応答
  • パッケージ:
    • 1.0mm×1.0mm X2SON (4)
    • 0.65mm×0.65mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
  • 出力精度:標準値 1%、最大値 3%
  • 固定出力電圧で供給
    • 0.8V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 200mA で 235mV (最大値) (3.3VOUT)
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック電流制限
  • 0.47µF 以上のコンデンサで安定

TPS7A05 に関する概要

TPS7A05は超小型、低静止電流、低ドロップアウトのレギュレータ(LDO)で、非常に優れた過渡性能で 200mAを供給できます。このデバイスは出力範囲が0.8V~3.3Vで、標準精度が1%です。

TPS7A05はIQが非常に低く(1µA)、静止時消費電流も非常に低いため、バッテリ駆動のアプリケーションで動作時間を延長できます。このデバイスは充電可能なリチウムイオン電池、Li-SOCl2やLi-MnO2などのリチウム一次電池に加えて、2または3セルのアルカリ電池でも動作します。

TPS7A05にはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TPS7A05 は TJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、標準の X2SON (DQN)、SOT-23 (DBV および DBZ)、DSBGA (YKA) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A0515PDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら