パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7A05 の特徴
- 非常に低いIQ: 1µA (標準値)、3µA (最大値)
- IGND: 200mAで6µA (標準値)
- 優れた過度応答
- パッケージ:
- 1.0mm×1.0mm X2SON (4)
- 0.65mm×0.65mm DSBGA (4)
- SOT-23 (5)
- SOT-23 (3)
- 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
- 出力精度:標準値 1%、最大値 3%
- 固定出力電圧で供給
- 0.8V~3.3V
- 非常に低いドロップアウト
- 200mA で 235mV (最大値) (3.3VOUT)
- アクティブ出力放電
- フォールドバック電流制限
- 0.47µF 以上のコンデンサで安定
TPS7A05 に関する概要
TPS7A05は超小型、低静止電流、低ドロップアウトのレギュレータ(LDO)で、非常に優れた過渡性能で 200mAを供給できます。このデバイスは出力範囲が0.8V~3.3Vで、標準精度が1%です。
TPS7A05はIQが非常に低く(1µA)、静止時消費電流も非常に低いため、バッテリ駆動のアプリケーションで動作時間を延長できます。このデバイスは充電可能なリチウムイオン電池、Li-SOCl2やLi-MnO2などのリチウム一次電池に加えて、2または3セルのアルカリ電池でも動作します。
TPS7A05にはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。
TPS7A05 は TJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、標準の X2SON (DQN)、SOT-23 (DBV および DBZ)、DSBGA (YKA) パッケージで供給されます。