5-pin (YKA) package image

TPS7A1006PYKAR アクティブ

イネーブル搭載、300mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YKA) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 12,000 | LARGE T&R

TPS7A10 の特徴

  • 非常に低い入力電圧範囲: 0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失
    • 300mA (VOUT > 1.0V)で70mV (最大値)、YKAパッケージ
  • 低い静止電流
    • VIN IQ = 1.6µA(標準値)
    • VBIAS IQ = 6µA(標準値)
  • すべての負荷、ライン、温度範囲での精度: 1.5%
  • 高いPSRR:1kHzにおいて60dB
  • 固定出力電圧で利用可能
    • 0.5V~3.0V (50mV刻み)
  • VBIAS範囲: 1.7V~5.5V
  • パッケージ
    • 0.74mm×1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm×1.50mm WSON-6
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • アクティブ出力放電

TPS7A10 に関する概要

TPS7A10は超小型で静止電流が低い、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であり、300mAを供給可能で、AC特性(負荷、ライン過渡応答)が非常に優れています。入力範囲は0.75V~3.3V、出力範囲は0.5V~3.0Vで、全負荷/ライン/温度範囲で1.5%という非常に高い精度を実現しています。この性能は、最新のMCUやアナログ・センサの低いコア電圧を供給するには理想的です。

主電源路はVINを経由し、出力電圧+70mVという低い電源に接続できます。VBIASレールを追加してLDOの内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。VINとVBIASで消費される静止電流は非常に低く、それぞれ1.6µA、6µAです。IQが低く、超低ドロップアウトであることから、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。例えば、VINを高効率のDC/DC降圧レギュレータの出力とし、VBIASピンを充電式バッテリに接続できます。

また、オフ時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路を内蔵しており、既知の起動状態を確保できます。

TPS7A10は超小型の5ピンDSBGA (YKA)パッケージで供給されるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。TPS7A10は6ピンWSON (DSE)パッケージでも供給されます。


価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら