5-pin (YKA) package image

TPS7A1128PYKAR アクティブ

イネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YKA) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 12,000 | LARGE T&R

TPS7A11 の特徴

  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失:
    • 500mA DRV パッケージで 140mV (最大値)
    • 500mA YKA パッケージで 110mV (最大値)
  • 低い静止電流:
    • V IN I Q = 1.6µA (標準値)
    • V BIAS I Q = 6µA (標準値)
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1.5% の精度
  • 高い PSRR:1kHz 時 64dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~3.0V (50mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm の WSON (6)
    • 0.74Mm × 1.09mm の DSBGA (5)
  • アクティブ出力放電

TPS7A11 に関する概要

TPS7A11 は、超小型で静止電流が小さい、低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) です。このデバイスは 500mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。このデバイスの入力電圧範囲は 0.75V~3.3V、出力電圧範囲は 0.5V~3.0V で、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって、1.5% の非常に高い精度を維持します。この性能は、現代のマイクロコントローラ (MCU) やアナログ・センサの低いコア電圧に給電するのに理想的です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 140mV) という低い電源に接続できます。V BIAS レールを追加して LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。IN ピンと BIAS ピンで消費される静止電流は非常に小さく、それぞれ 1.6µA と 6µA です。I Q が小さく、ドロップアウトも非常に低いため、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A11 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A11 は小型 (2.00mm × 2.00mm) の 6 ピン WSON (DRV) パッケージと、超小型 (0.74mm × 1.09mm) の 5 ピン DSBGA (YKA) パッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションに好適です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら