パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A14 の特徴
- 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
- 高効率:
- 1A でのドロップアウト電圧:70mV (最大値、YBK)
- V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
- 非常に優れた負荷過渡応答:
- 20mV (I LOAD が 3mA から 600mA まで 20µs で変化する場合)
- 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
- 高 PSRR:
- 80dB (1kHz 時) (V OUT = 0.8V、I OUT = 500mA)
- 固定出力電圧で提供:
- 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
- V BIAS 範囲:2.2V~5.5V
- パッケージ:
- 6 ピン DSBGA:0.71mm × 1.16mm
- 6 ピン WSON:2mm × 2mm
- アクティブ出力放電
TPS7A14 に関する概要
TPS7A14 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。
1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、(出力電圧 + 100mV) の入力電圧に対して仕様規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
TPS7A14 には、ディスエーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A14 は 2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。