8-pin (DGN) package image

TPS7A1633DGNT アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A1633DGNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS7A16 の特徴

  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 60 V
  • Ultralow Quiescent Current: 5 µA
  • Quiescent Current at Shutdown: 1 µA
  • Output Current: 100 mA
  • Low Dropout Voltage: 60 mV at 20 mA
  • Accuracy: 2%
  • Available in:
    • Fixed Output Voltage: 3.3 V, 5 V
    • Adjustable Version from 1.2 V to 18.5 V
  • Power-Good With Programmable Delay
  • Current Limit and Thermal Shutdown Protections
  • Stable with Ceramic Output Capacitors:
    ≥ 2.2 µF
  • Packages: High Thermal Performance MSOP-8
    and SON-8 PowerPAD™
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

TPS7A16 に関する概要

The TPS7A16 family of ultralow power, low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of ultra-low quiescent current, high input voltage and miniaturized, high thermal-performance packaging.

The TPS7A16 family is designed for continuous or sporadic (power backup) battery-powered applications where ultralow quiescent current is critical to extending system battery life.

The TPS7A16 family offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic and an integrated open drain active-high power good output (PG) with a user-programmable delay. These pins are intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications where power-rail sequencing is required.

In addition, the TPS7A16 is ideal for generating a low-voltage supply from multicell solutions ranging from high cell-count power-tool packs to automotive applications; not only can this device supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective, electrical surge-protection circuitry.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A1633DGNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら