パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A20 の特徴
- 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
- ノイズ・バイパス・コンデンサが不要
- 高い PSRR:1kHz 時に 95dB
- 超低 IQ:6.5µA
- 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
- 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
- 300mA で 145mV 以下 (VOUT = 3.3V、DBV)
- 小さい突入電流
- スマート・イネーブルのプルダウン
- 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定に動作
- パッケージ:
- 1mm × 1mm の X2SON
- 0.616mm × 0.616mm の DSBGA
- 2.90mm × 1.60mm の SOT23-5
TPS7A20 に関する概要
TPS7A20 は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。TPS7A20 は、RF やその他の敏感なアナログ回路の要件を満たすため、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡性能を実現できるよう設計されています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20 は、ノイズ・バイパス・コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20 は、静止電流が小さいという利点も備えているため、バッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲を持つ TPS7A20 は幅広いアプリケーションに使用できます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。
TPS7A20 は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、起動時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック・コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。
TPS7A20 は、内部的に制御されるプルダウン抵抗を持つスマート・イネーブル入力回路を備えています。EN ピンをフローティング状態のままにしていても、このプルダウン抵抗が LDO をディセーブル状態に維持するため、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品は不要です。