パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7A26 の特徴
- 非常に低い IQ: 2.0µA
- 入力電圧: 2.4V~18V
- 出力電圧オプションを選択可能
- 固定: 1.25V~5.5V
- 可変: 1.24V~17.4V
- 温度範囲全体で 1% の精度
- 低ドロップアウト: 590mAで 500mV (最大値)
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- 動作時の接合部温度: -40°C~+125°C
- 1µF の出力コンデンサで安定動作
- パッケージ: 6 ピン WSON
TPS7A26 に関する概要
TPS7A26 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧範囲に対応し、静止電流 (IQ) が非常に低いことが特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。
TPS7A26 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使用し、出力電圧を 1.24V~17.4V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を持ち、マイクロコントローラ (MCU) 基準電圧で高精度のレギュレーションに使用できます。
オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力により MCU をリセットできます。また、他のオープン・ドレイン PG との間で配線の OR またはレベル・シフトを行い、システム全体の PG やリセットに使用することもできます。
TPS7A26 LDO は、500mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 590mV
未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.7V の入力電圧 (VIN) から 5.0V
の出力電圧 (VOUT) で、87.7% の効率を実現できます。
低消費電力用途には、TPS7A25 をご検討ください。