6-pin (DRV) package image

TPS7A26125DRVR アクティブ

パワー・グッド搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A26 の特徴

  • 非常に低い IQ: 2.0µA
  • 入力電圧: 2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能
    • 固定: 1.25V~5.5V
    • 可変: 1.24V~17.4V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト: 590mAで 500mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • 動作時の接合部温度: -40°C~+125°C
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ: 6 ピン WSON

TPS7A26 に関する概要

TPS7A26 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧範囲に対応し、静止電流 (IQ) が非常に低いことが特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A26 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使用し、出力電圧を 1.24V~17.4V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を持ち、マイクロコントローラ (MCU) 基準電圧で高精度のレギュレーションに使用できます。

オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力により MCU をリセットできます。また、他のオープン・ドレイン PG との間で配線の OR またはレベル・シフトを行い、システム全体の PG やリセットに使用することもできます。

 

 

TPS7A26 LDO は、500mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 590mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.7V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で、87.7% の効率を実現できます。

低消費電力用途には、TPS7A25 をご検討ください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら