パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A83A の特徴
- 低いドロップアウト:200mV (最大値)、2A 時
- ライン、負荷、温度範囲にわたる精度 (BIAS あり):0.75% (最大値)
- 出力電圧ノイズ:
- 0.8V 出力で 4.4µVRMS
- 入力電圧範囲:
- BIAS なし:1.4V~6.5V
- BIAS あり:1.1V~6.5V
- TPS7A8300A の出力電圧範囲:
- 可変動作:0.8V~5.2V
- ANY-OUT™ 動作:0.8V~3.95V
- TPS7A8301A の出力電圧範囲:
- 可変動作:0.5V~5.2V
- ANY-OUT™ 動作:0.5V~2.075V
- 電源リップル除去:
- 500kHz 時 40dB
- 非常に優れた負荷過渡応答
- 調整可能なソフトスタート突入電流制御
- オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
TPS7A83A に関する概要
TPS7A83A は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、2A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 200 mV です。TPS7A8300A の出力電圧は、0.8V~3.95V の範囲を 50mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.8V~5.2V に調整できます。TPS7A8301A の出力電圧は、0.5V~2.075V の範囲を 25mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.5V~5.2V に調整できます。
TPS7A83A は、低ノイズ、高 PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に最適です。TPS7A83A の高い性能により、電源で発生する位相ノイズやクロック・ジッタが制限されるため、このデバイスは、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源に適しています。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。
デジタル負荷 (たとえば、ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合には、TPS7A83A の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が確保されます。
多用途な TPS7A83A は、要求の厳しいさまざまなアプリケーションの部品として最適な選択肢です。