パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGR) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7A84 の特徴
- 低ドロップアウト:180mV (最大値)、3A 時
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
- 出力電圧ノイズ:
- 0.8V 出力で 4.4µVRMS
- 5.0V 出力で 7.7µVRMS
- 入力電圧範囲:
- BIAS なし:1.4V~6.5V
- BIAS あり:1.1V~6.5V
-
ANY-OUT™ 動作:
- 出力電圧範囲:0.8V~3.95V
- 可変動作:
- 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
- 電源リップル除去:
- 500kHz 時に 40dB
- 非常に優れた負荷過渡応答
- 可変ソフトスタート突入電流制御
- オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
- 47µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
- 3.5mm × 3.5mm、20ピンのVQFN
TPS7A84 に関する概要
TPS7A84 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 180 mV です。このデバイスの出力電圧はピンにより 0.8V~3.95V にプログラム可能で、外付けの分圧抵抗を使用して 0.8V~5.0V に調整可能です。
TPS7A84 は、低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84 は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。
デジタル負荷 (ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A84の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって最適のシステム性能が保証されます。
多用途な TPS7A84 は、要求の厳しい各種のアプリケーションの部品として最適な選択肢です。