パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7B82-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃ ≤ T A ≤ 125℃
- 温度グレード 0:–40℃ ≤ T A ≤ 150℃
- 広い接合部温度範囲:
- グレード 1:–40℃ ≤ T J ≤ 150℃
- グレード 0:–40℃ ≤ T J ≤ 165℃
- 低い静止電流 I Q
- シャットダウン時 I Q:300nA
- 軽負荷時:2.7µA (標準値)
- 軽負荷時:5µA (最大値)
- 3V~40V の広い V IN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 2% の出力電圧精度
- 最大ドロップアウト電圧:固定 5V 出力バージョンで、負荷電流 200mA 時に 700mV
- 低 ESR (0.001Ω~5Ω) のセラミック出力コンデンサ (1µF~200µF) で安定
- 2.5V、3.3V、5V の固定出力電圧
- パッケージ
- 8 ピン HVSSOP、R θJA = 63.9℃/W
- 6 ピン WSON、R θJA = 72.8℃/W
- 5 ピン TO-252、R θJA = 31.1℃/W
- 14 ピン HTSSOP、R θJA = 52.0℃/W
TPS7B82-Q1 に関する概要
車載用のバッテリ接続アプリケーションでは、消費電力を削減し、バッテリ駆動時間を延長するため、静止電流 (I Q) が低いことが重要です。常時オンのシステムには超低静止電流 I Q が不可欠です。
TPS7B82-Q1 は低ドロップアウトのリニア・レギュレータであり、3V~40V の広い入力電圧範囲 (45V の負荷ダンプ保護) で動作するよう設計されています。TPS7B82-Q1 は最低 3V で動作するため、コールド・クランクおよび始動 - 停止状態の間も動作を継続できます。軽負荷時の標準静止電流がわずか 2.7µA なので、スタンバイ・システムのマイクロコントローラ (MCU) や CAN/LIN トランシーバの電源として最適なソリューションです。
このデバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。このデバイスは –40℃~+125℃の周囲温度、–40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは高放熱パッケージを採用しているため、デバイスの電力消費が大きくても持続的に動作できます。これらの特長から、このデバイスは各種の車載アプリケーションの電源として設計されていると言えます。