8-pin (DGN) package image

TPS7B8250QDGNRQ1 アクティブ

車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS7B82-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ T A ≤ 125℃
    • 温度グレード 0:–40℃ ≤ T A ≤ 150℃
  • 広い接合部温度範囲:
    • グレード 1:–40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • グレード 0:–40℃ ≤ T J ≤ 165℃
  • 低い静止電流 I Q
    • シャットダウン時 I Q:300nA
    • 軽負荷時:2.7µA (標準値)
    • 軽負荷時:5µA (最大値)
  • 3V~40V の広い V IN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:300mA
  • 2% の出力電圧精度
  • 最大ドロップアウト電圧:固定 5V 出力バージョンで、負荷電流 200mA 時に 700mV
  • 低 ESR (0.001Ω~5Ω) のセラミック出力コンデンサ (1µF~200µF) で安定
  • 2.5V、3.3V、5V の固定出力電圧
  • パッケージ
    • 8 ピン HVSSOP、R θJA = 63.9℃/W
    • 6 ピン WSON、R θJA = 72.8℃/W
    • 5 ピン TO-252、R θJA = 31.1℃/W
    • 14 ピン HTSSOP、R θJA = 52.0℃/W

TPS7B82-Q1 に関する概要

車載用のバッテリ接続アプリケーションでは、消費電力を削減し、バッテリ駆動時間を延長するため、静止電流 (I Q) が低いことが重要です。常時オンのシステムには超低静止電流 I Q が不可欠です。

TPS7B82-Q1 は低ドロップアウトのリニア・レギュレータであり、3V~40V の広い入力電圧範囲 (45V の負荷ダンプ保護) で動作するよう設計されています。TPS7B82-Q1 は最低 3V で動作するため、コールド・クランクおよび始動 - 停止状態の間も動作を継続できます。軽負荷時の標準静止電流がわずか 2.7µA なので、スタンバイ・システムのマイクロコントローラ (MCU) や CAN/LIN トランシーバの電源として最適なソリューションです。

このデバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。このデバイスは –40℃~+125℃の周囲温度、–40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは高放熱パッケージを採用しているため、デバイスの電力消費が大きくても持続的に動作できます。これらの特長から、このデバイスは各種の車載アプリケーションの電源として設計されていると言えます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら