ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H1301-SP

アクティブ

製品詳細

Rating Space Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6.3 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) -0.6 Vout (min) (V) -6 Features Enable, Fixed soft start, Power good, Voltage Regulator Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.015
Rating Space Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6.3 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) -0.6 Vout (min) (V) -6 Features Enable, Fixed soft start, Power good, Voltage Regulator Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.015
CFP (HBL) 14 73.20624 mm² (9.12 mm × 8.027 mm)
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングルイベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングルイベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV⋅cm2/mg に対する耐性
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV⋅cm2/mg に対する耐性
  • 正の入力電圧を反転し、負の電源をレギュレートします
  • 最大 400mA の出力電流
  • 2.5Ω (標準値) インバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
  • ±1.5% のレギュレーション出力精度
  • 500kHz (標準値) の固定周波数、可変負電圧出力動作 (TPS7H1301)
  • 1MHz (標準値) 固定周波数、固定 –1.8V 出力 (TPS7H1302)
  • 100kHz、負荷電流 100mA 時の 45dB (標準値) LDO PSRR
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングルイベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングルイベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV⋅cm2/mg に対する耐性
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV⋅cm2/mg に対する耐性
  • 正の入力電圧を反転し、負の電源をレギュレートします
  • 最大 400mA の出力電流
  • 2.5Ω (標準値) インバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
  • ±1.5% のレギュレーション出力精度
  • 500kHz (標準値) の固定周波数、可変負電圧出力動作 (TPS7H1301)
  • 1MHz (標準値) 固定周波数、固定 –1.8V 出力 (TPS7H1302)
  • 100kHz、負荷電流 100mA 時の 45dB (標準値) LDO PSRR
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応

TPS7H1301 および TPS7H1302 は、負の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を内蔵したチャージ ポンプの正から負の電圧インバータです。どちらのデバイスも、3V ~ 6.3V の正の入力電源電圧範囲に対応し、最大 400mA の出力電流を供給します。また、イネーブル機能とパワーグッド機能も搭載しています。

TPS7H1301 は、500kHz (標準値) のチャージ ポンプ スイッチング周波数を備え、可変出力電圧レギュレーションを実現します。STAB ピンにより、外部補償目的で LDO の負のエラー アンプに直接アクセスでき、最適化された過渡応答の設計の柔軟性が得られます。

TPS7H1302 は、–1.8 V 固定出力電圧を、1MHz (代表値) チャージ ポンプ スイッチング周波数で供給します。TPS7H1302 は、外付けの帰還抵抗が不要になるため、外付け部品点数とソリューション全体のサイズの両方を低減できます。

TPS7H1301 および TPS7H1302 は、負の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を内蔵したチャージ ポンプの正から負の電圧インバータです。どちらのデバイスも、3V ~ 6.3V の正の入力電源電圧範囲に対応し、最大 400mA の出力電流を供給します。また、イネーブル機能とパワーグッド機能も搭載しています。

TPS7H1301 は、500kHz (標準値) のチャージ ポンプ スイッチング周波数を備え、可変出力電圧レギュレーションを実現します。STAB ピンにより、外部補償目的で LDO の負のエラー アンプに直接アクセスでき、最適化された過渡応答の設計の柔軟性が得られます。

TPS7H1302 は、–1.8 V 固定出力電圧を、1MHz (代表値) チャージ ポンプ スイッチング周波数で供給します。TPS7H1302 は、外付けの帰還抵抗が不要になるため、外付け部品点数とソリューション全体のサイズの両方を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H1301-SP および TPS7H1302-SP 3V ~ 6.3V 入力、400mA、低ドロップアウ ト レギュレータ内蔵、放射線耐性強化型チャージ ポンプ電圧インバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/21
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H1301-SP and TPS7H1302-SP (Rev. B) PDF | HTML 2026/11/12
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1301-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 2026/08/04
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1301-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2026/08/04
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/20
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/08/18
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023/08/30
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020/08/21
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H1301EVM-CVAL — TPS7H1301-SP 評価基板

TPS7H1301EVM-CVAL は、TPS7H1301-SP (セラミック パッケージ) を用いた、単一のスイッチト キャパシタ電圧インバータ (内蔵低ドロップアウトレギュレータ付き) の動作を実証します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HBL) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ