パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDW) | 44 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE |
TPS7H4003-SEP の特徴
- 耐放射線性能:
- SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- SET および SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
- ピーク効率:94% (VO = 1V、100kHz 時)
- 17mΩ および 9mΩ の MOSFET を内蔵
- 電源レール:3V~7V (VIN)
- 柔軟なスイッチング周波数オプション:
- 100kHz~1MHz の可変内部発振器
- 外部同期機能:100kHz~1MHz
- SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、 90° の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V±1.7% の基準電圧
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 調整可能なスロープ補償とソフトスタート
- 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンス
- 44 ピン PowerPAD™ HTSSOP パッケージ
- 宇宙用強化プラスチック:
- 管理されたベースライン
- Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
TPS7H4003-SEP に関する概要
TPS7H4003-SEP は、耐放射線性、7V 、18A 同期整流降圧コンバータで、放熱特性の優れた 34 ピン・セラミック・フラットパック・パッケージに封止され、低抵抗のハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET を内蔵しています。電流モード制御による高い効率と部品数の削減が可能です。
出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4003-SEP は、プライマリ・セカンダリ・モードに設定することができ、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。
ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。さらに、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。