パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B1QFN (RKG) | 41 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
TPS84250 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 広い入力電圧範囲: 7V~50V
- 出力電圧を2.5V~15Vの範囲で設定可能
- 65Vのサージ耐圧
- 効率: 最大96%
- 可変スイッチング周波数(300kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期
- 可変スロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護
- プリバイアスされた出力へのスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- 設計の手引きについては、http://www.ti.com/TPS84250を参照
TPS84250 に関する概要
TPS84250は、2.5AのDC/DCコンバータをインダクタおよびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9mm×11mm×2.8mmの小型QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、90%を超える効率と非常に優れた消費電力特性を持つ、小型のポイント・オブ・ロード設計を実現できます。TPS84250は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。