パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B1QFN (RKG) | 41 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
TPS84259 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 出力電圧を-3V~-17Vの範囲で設定可能
- 最大2Aの出力電流を供給
- 45Vのサージ耐圧
- 外部クロックに同期
- 可変スロー・スタート
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- 設計の手引きについては、http://www.ti.com/TPS84259を参照
TPS84259 に関する概要
TPS84259は、15WのDC/DCコンバータをインダクタおよびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい負出力電圧のパワー・モジュールです。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9mm×11mm×2.8mmのQFNパッケージは、プリント基板へ簡単にハンダ付けできます。小型の設計で、部品点数も少ないため、消費電力において非常に優れています。TPS84259は、ディスクリート設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、負出力電圧を必要とする幅広い範囲のICおよびアナログ回路への電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。