パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B1QFN (RUQ) | 47 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
TPS84621 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 最高96%の効率
- 0.6V~5.5Vの範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度1%
- 並列動作によって大電流をサポート
- オプションの分割電源レールにより最低1.6Vの入力電圧を使用可能
- 可変スイッチング周波数(250kHz~780kHz)
- 外部クロックに同期
- 可変スロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護(ヒカップ・モード)
- 過熱保護
- プリバイアスされた出力へのスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 強化された熱特性: 13℃/W
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- 設計の手引きについては、http://www.ti.com/TPS84621を参照
TPS84621 に関する概要
TPS84621は使いやすい統合電源ソリューションで、6AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品が、低プロファイルのBQFNパッケージに組み合わされています。わずか3個の外付け部品だけで完全な電源ソリューションを構築でき、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9×15×2.8mmのBQFNパッケージはプリント基板にハンダ付けしやすく、小型のポイント・オブ・ロード設計で、90%を超える効率、優れた消費電力、接合部から周囲へ13℃/Wの熱インピーダンスを実現できます。このデバイスは、周囲温度85℃において無気流でも、6Aの定格出力電流を完全に供給できます。
TPS84621は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、高性能DSPおよびFPGAへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。