パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (MOL) | 59 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 350 | LARGE T&R |
TPSM846C24 の特徴
- 完全に統合された35Aの電源ソリューション
- TPSM846C23とピン互換(PMBus)
- 電流共有により最大70Aまでスタック可能
- 出力電圧範囲: 0.5V~2V
- 出力電圧精度: 0.5%
- 15mm×16mmの占有面積
(最大高さ6.4mm) - 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックとの同期
- 差動リモート・センシング
- パワー・グッド出力
- プリバイアスされた出力への単調起動
- 3msの固定ソフト・スタート/ソフト・ストップ時間
- 過電流保護
- 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- 強化された熱特性: 8.7℃/W
- EN55022 Class Aの放射規格に準拠
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C24を使用するカスタム設計を作成
TPSM846C24 に関する概要
TPSM846C24は35A、固定周波数、降圧型電源モジュールです。このモジュールは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品を、堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込んでいます。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。
部品の占有面積は15×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。