ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

製品詳細

Drivers per package 4 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 4 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 9
SSOP (DB) 28 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

購入と品質