パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TRS3243E の特徴
- IBM™ PC/AT™ シリアル・ポート用のシングルチップおよび単一電源インターフェイス
- RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
- 最大 500kbit/s のデータ・レートでの 送信に対応
- 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
- 業界標準の 3243E デバイスと交換可能
- シリアルマウス駆動可能
- 有効な RS-232 信号が検出されない場合、自動パワー・ダウン機能によりドライバ出力をディスエーブル
- プラスチック・スモール・アウトライン (DW)、シュリンク・スモール・アウトライン (DB)、シン・シュリンク・スモール・アウトライン (PW) パッケージを選択可能
TRS3243E に関する概要
TRS3243E デバイスは、3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、シリアル・ポート接続ピンには、±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。このドライバとレシーバの組み合わせは、IBM PC/AT で使用される標準的なシリアル・ポートまたはその互換シリアル・ポートの要件を満たしています。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、本デバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。