パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB1044 の特徴
- プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルのリニア リドライバで、最高 10Gbps に対応
- USB Type-CのUSB 3.1 Gen 2、2.1および代替モードとして DisplayPort に対応
- USB 3.1 と DisplayPort マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
- Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
- SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
- 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
- チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
- USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- 3.3 V 単一電源
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB1044I)
- 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチ、40ピン QFN パッケージ
TUSB1044 に関する概要
TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。
TUSB1044 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。
TUSB1044 の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。