パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2QFN (RWB) | 12 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TUSB320 の特徴
- USB Type-C™ 仕様 1.1
- USB Type-C 仕様 1.0 と下位互換
- 最大 3A の電流アドバタイズメントと検出をサポート
- モード構成
- ホストのみ – DFP (ソース)
- デバイスのみ – UFP (シンク)
- デュアル・ロール・ポート – DRP
- チャネル構成 (CC)
- USB ポート接続の検出
- ケーブルの向きの検出
- ロール (役割) の検出
- Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
- VBUS 検出
- I2C または GPIO 制御
- I2C によるロール構成制御
- 電源電圧: 2.7V~5V
- 低消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
TUSB320 に関する概要
TUSB320 デバイスにより、USB Type-C ポートで、Type-C エコシステムに必要な構成チャネル (CC) ロジックが使用可能になります。 TUSB320 デバイスは、CC ピンを使用してポートの接続 / 未接続、ケーブルの方向、役割の検出、Type-C 電流モードのポート制御を判断します。 TUSB320 デバイスは下流向けポート (DFP)、上流向けポート (UFP)、またはデュアル・ロール・ポート (DRP) に構成可能なため、あらゆるアプリケーションに適しています。
TUSB320 デバイスは、Type-C 仕様に従って DFP または UFP として構成を交互に変更します。CC ロジック・ブロックは、USB ポートが接続されたかどうか、ケーブルの方向、検出された役割を判断するために、CC1 および CC2 ピンのプルアップまたはプルダウン抵抗値を監視します。CC ロジックは、検出された役割に応じて、Type-C 電流モードをデフォルト、中、または高のいずれかとして検出します。UFP および DRP モードでの正しい接続を判定するため、VBUS 検出が実装されています。
このデバイスは、広い電源電圧範囲において、低い消費電力で動作します。 TUSB320 デバイスには、産業用温度範囲の製品と民生用温度範囲の製品があります。