パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TUSB544 の特徴
- プロトコルに依存しない反転可能な4チャネルのリニア・リドライバで、最高8.1Gbpsに対応。
- USB Type-CのUSB 3.1 Gen 1、および代替モードとしてDisplayPort 1.4に対応
- USB 3.1とDisplayPortマルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
- Type-Cケーブル内の信号コンディショニングをサポート
- SBU信号用のクロスポイント・マルチプレクサ
- 4.05GHzにおいて最高11dBのリニア・イコライゼーション
- チャネル方向とイコライゼーションをGPIOおよびI2Cにより制御
- USB電力状態の監視とDPリンク・トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
- GPIOまたはI2Cにより設定可能
- ホットプラグ対応
- 3.3V単一電源
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃ (TUSB544I)
- 商業用温度範囲: 0℃~70℃ (TUSB544)
- 4mm×6mm、0.4mmピッチ、40ピンのQFNパッケージ
TUSB544 に関する概要
TUSB544は、USB Type-C Altモードのリドライバ・スイッチで、最高8.1Gbpsのデータ速度に対応できます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、VESA DisplayPortを含むUSB Type-C Altモードのインターフェイスをサポートできます。
TUSB544には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。
TUSB544の4つのレーンはすべて反転可能なため、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。