パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB564 の特徴
-
USB Type-C™ クロスポイント・スイッチで、次の仕様をサポート
- USB 3.1 Gen 1 + 2 つの DP 1.4 レーン
- 4 つの DP 1.4 レーン
- USB 3.1 Gen 1 で最大 5Gbps
- DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ Alt モードの UFP_D リドライビング・クロスポイント・スイッチで、C、D、E のピン割り当てをサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 12dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により構成可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲:-40℃~85℃ ( TUSB564I)
- 商業用温度範囲:0℃~70℃ ( TUSB564)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB564 に関する概要
TUSB564 は VESA USB Type-C™ Alt モードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1 で 5Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、上流向きポート (シンク) のデータ・レートをサポートします。このデバイスは、USB Type-C 規格の VESA DisplayPort Alt モードで、UFP_D ピンの割り当て C、D、E に使用されます。
TUSB564 には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。