3-pin (LP) package image

UA78L09ACLP アクティブ

100mA、30V、リニア電圧レギュレータ

次の製品と同じ: UA78L09ACLPE3 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UA78L09ACLPR アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK

UA78L の特徴

  • 入力電圧範囲 (V I):4.75V~35V
  • 出力電圧範囲 (V O):
    • 2.6V~15V (レガシー・チップ用)
    • 3.3V~15V (新チップ用)
  • 出力電流:最大 100mA
  • 静止電流 I Q:3.8mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • 対応温度範囲:
    • レガシー・チップ C および AC バージョン:0℃~+125℃
    • レガシー・チップ AI バージョン:–40℃~+125℃
    • 新しいチップ:–40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 8 ピン、4.9mm × 3.91mm SOIC
    • 3 ピン、4.3mm × 4.3mm TO-92
    • 3 ピン、4.5mm × 2.5mm SOT-89

UA78L に関する概要

UA78L シリーズの固定電圧リニア・レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78L シリーズは、シングルポイント・レギュレーションに関連するノイズやディストリビューションの問題を解消するために、オンカード・レギュレーションに使用できます。大電流電圧レギュレータを構成するために、UA78L をパワーパス素子と組み合わせて使用することもできます。UA78L シリーズのレギュレータは、最大 100mA の出力電流を供給できます。また、UA78L には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。これらのレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル・シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

従来のチップでは、UA78L00C および UA78L00AC シリーズは 0℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されており、UA78L05AI デバイスは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

新しいチップの場合、UA78L シリーズは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UA78L09ACLPR アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら